Emerson Navigation Clone
Back to search results for "AMS Trex"

Como configurar a integridade do loop no transmissor de pressão Rosemount 4051S | Emerson

2:29

Aprenda como configurar o diagnóstico de integridade do circuito no transmissor de pressão Rosemount 40051S. Os circuitos elétricos são frequentemente submetidos a uma variedade de estresses ambientais e humanos que podem comprometer a confiabilidade do seu circuito de controle de 4 a 20 miliamperes. Isso pode resultar em medições incorretas na sala de controle, levando potencialmente a decisões que comprometem a segurança e a qualidade. A Integridade do Circuito monitora continuamente o circuito elétrico para detectar problemas que afetam o sinal de 4 a 20 miliamperes, incluindo corrosão, água na carcaça ou uma fonte de alimentação instável. O transmissor de pressão Rosemount 4051S pode ser configurado para integridade do circuito usando qualquer host HART®, como o AMS Device Manager, o AMS Trex ou o aplicativo AMS Device Configurator com conectividade Bluetooth®. Siga estas instruções passo a passo para configurar o diagnóstico de integridade do circuito no seu transmissor de pressão Rosemount 4051S. #transmissordepressão #diagnósticoavançado #integridadedocircuito

View More
View Less
Emerson Corporate Footer

Share this video

Embed